M8-ACC-HOUSING M12x1
Artikel nr.: 21 42 010 0002 401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M8-ACC-HOUSING M12x1
Artikel nr.: 21 42 010 0002 401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Circular connectors M8 |
Tillbehörstyp | Housing |
Tillbehörsbeskrivning | for rear mounting |
Kön | Female |
---|
Installationshöjd | 11 mm |
---|---|
Åtdragningsmoment | 1 Nm Lock nut |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 mated condition |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Förpackningsmått | 25 |
---|---|
Nettovikt | 6.16 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140236110 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Föregående
Nästa