M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
Artikel nr.: 21 41 000 0016
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
Artikel nr.: 21 41 000 0016
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M8 |
Tillbehörstyp | Chassihus |
Tillbehörsbeskrivning | till frontinstallation |
Kön | Hona |
---|
Installationshöjd | 9 mm |
---|---|
Åtdragningsmoment | 1 Nm Låsmutter |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 hopkopplat tillstånd |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
PROFINET | Ja |
---|
Förpackningsmått | 25 |
---|---|
Nettovikt | 5,71 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140236080 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa