M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0,2
Artikel nr.: 21 47 000 0009
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0,2
Artikel nr.: 21 47 000 0009
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M5 |
Element | Panelgenomföring |
Specification | Med ledare |
för installation bakifrån |
Kön | Hona |
---|---|
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | A-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Leveransomfattning | inkl. låsmutter |
Ledararea | 0.14 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 |
Märkström | 1 A |
Märkspänning | 60 V |
Nominell impulsspänning | 0,8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | II |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 3 mΩ |
Begränsande temperatur | -25 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 hopkopplat tillstånd |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Ledarlängd | 20 cm |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Guldpläterad |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Mässing, förnicklad |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-2-105 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140224711 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Föregående
Nästa