M5-PCB-THT-1PC-4P-ACOD-F-STR
Artikel nr.: 21 47 000 0011
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M5-PCB-THT-1PC-4P-ACOD-F-STR
Artikel nr.: 21 47 000 0011
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Circular connectors M5 |
Element | PCB adapter |
Specification | Straight |
for rear mounting |
Förbindningsmetod | Wave soldering termination |
---|---|
Kön | Female |
Skärmning | Unshielded |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | A-coding |
Låsningstyp | Screw locking |
Märkström | 1 A |
---|---|
Märkspänning | 60 V |
Nominell impulsspänning | 0.8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | II |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 3 mΩ |
Begränsande temperatur | -25 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 mated condition |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Gold plated |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Brass, nickel plated |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-2-105 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140224759 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa