M5-ACC-PLASTICCAP
Artikel nr.: 21 47 000 0012
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M5-ACC-PLASTICCAP
Artikel nr.: 21 47 000 0012
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Circular connectors M5 |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for female inserts |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
---|
Material (tillbehör) | Thermoplastic |
---|---|
Färg (tillbehör) | Black |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140236042 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa