M25 conduit adapter Han Easy Hood
Artikel nr.: 11 30 000 9961
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M25 conduit adapter Han Easy Hood
Artikel nr.: 11 30 000 9961
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® Easy Hood |
Tillbehörstyp | Gänga adapter |
Storlek | M25 |
---|
Material (kabelförskruvningar) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 38,33 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140110793 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.890,00 |
Föregående
Nästa