M2312 Female -C+PE
Artikel nr.: 09 15 112 3121
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M2312 Female -C+PE
Artikel nr.: 09 15 112 3121
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Identifiering | Signal |
Element | Kontaktinsatser |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 12 |
Antal signalkontakter | 11 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE-kontakt |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
12x 1 mm |
Ledararea | 0.08 ... 1.5 mm² |
---|---|
Märkström | 8 A |
Märkspänning | 200 V |
Nominell impulsspänning | 2,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Grå |
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
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 5,9 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140187139 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27.440.223,00 |
Föregående
Nästa