M23 male-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au
Artikel nr.: 09 15 100 6103
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 male-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au
Artikel nr.: 09 15 100 6103
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Identifiering | Signal |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kontaktbeskrivning | 1 mm |
Kön | Hane |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Ledararea | 0.75 ... 1.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 19 ... AWG 16 |
Märkström | ≤ 8 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 3 mΩ |
Avskalningslängd | 4 mm |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Guldpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0,2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140188921 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa