M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
Artikel nr.: 09 99 000 0961
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
Artikel nr.: 09 99 000 0961
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Verktygstyp | Positionerare |
Verktygsbeskrivning | till 0,6 mm datakontakter |
till krimpverktyg 09 99 000 0890 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 30 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140278059 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Föregående
Nästa