M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
Artikel nr.: 09 15 600 9102
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
Artikel nr.: 09 15 600 9102
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Identifiering | Power |
Tillbehörstyp | Skyddslock |
Tillbehörsbeskrivning | till vägginstallerade chassihus |
till kabel till kabel chassihus | |
Med kedja (100 mm) |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 låst tillstånd |
---|---|
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd |
Material (tillbehör) | Metall |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 11,72 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 74199990 |
GTIN | 5713140184442 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa