M23 P HBM Front 2,7mm
Artikel nr.: 09 15 600 0301
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 P HBM Front 2,7mm
Artikel nr.: 09 15 600 0301
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Identifiering | Power |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Vägginstallerat chassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Rak |
Frontinstallation |
Storlek | M23 |
---|---|
Fäste | Fästhål 4x 2,7 mm |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
ComLock snabblåsning |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 låst tillstånd |
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Koppar-zink-legering |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
Material (tätning) | NBR |
Färg (tätning) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 22 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140184329 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Föregående
Nästa