M23 P ComLock-S Hood 11-17 mm
Artikel nr.: 09 15 600 0483
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 P ComLock-S Hood 11-17 mm
Artikel nr.: 09 15 600 0483
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Identifiering | Power |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelkåpa |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | EMC version |
Storlek | M23 |
---|---|
Version | Toppingång |
Låsningstyp | ComLock-S snabblåsning |
Detaljer | Kompatibel med Speedtec (TE) |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 låst tillstånd |
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd | |
Klämintervall | 11 ... 17 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Koppar-zink-legering |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 92,2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140184312 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Föregående
Nästa