M23 P 5+3+PE Female -C (A)
Artikel nr.: 09 15 609 3101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 P 5+3+PE Female -C (A)
Artikel nr.: 09 15 609 3101
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | Circular connectors M23 |
Identifiering | Power |
Element | Inserts |
Specification | Mating face (A) |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Female |
Antal kontakter | 9 |
Antal signalkontakter | 5 |
Antal kraftkontakter | 3 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE contact |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
4x 2 mm | |
5x 1 mm |
Ledararea | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Märkström (signal) | 10 A |
Märkspänning (signal) | 250 V |
Nominell impulsspänning (signal) | 2.5 kV |
Föroreningsgrad (signal) | 3 |
Märkström (kraft) | 28 A |
Märkspänning (kraft) | 600 V |
Nominell impulsspänning (kraft) | 4 kV |
Föroreningsgrad (kraft) | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1013 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 4 kV |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Blue |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 7.14 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140187429 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Föregående
Nästa