M23 Metal Screw Cover – no Chain
Artikel nr.: 09 15 100 9101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 Metal Screw Cover – no Chain
Artikel nr.: 09 15 100 9101
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Identifiering | Signal |
Tillbehörstyp | Skyddslock |
Tillbehörsbeskrivning | till kabel till kabel chassihus |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 låst tillstånd |
---|---|
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd |
Material (tillbehör) | Metall |
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
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 12,3 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140184220 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa