M23 HBM front male Pg13,5
Artikel nr.: 09 15 100 0364
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 HBM front male Pg13,5
Artikel nr.: 09 15 100 0364
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serie | Circular connectors M23 |
Identifiering | Signal |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Panel feed through housing |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Front mounting |
Storlek | M23 |
---|---|
Fäste | Thread Pg 13.5 |
Låsningstyp | Screw locking |
Detaljer | for male inserts |
Not compatible to ComLock |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 locked condition |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Copper-zinc alloy |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Nickel plated |
Material (tätning) | NBR |
Färg (tätning) | Black |
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
Nickel |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 30.7 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140184114 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Föregående
Nästa