M23 HBM back M3
Artikel nr.: 09 15 100 0306
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 HBM back M3
Artikel nr.: 09 15 100 0306
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Identifiering | Signal |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Chassihus för panelgenomföring |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Installation bakifrån |
Storlek | M23 |
---|---|
Fäste | Gänga 4x M3 |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
ComLock snabblåsning |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 låst tillstånd |
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Koppar-zink-legering |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
Material (tätning) | NBR |
Färg (tätning) | Svart |
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
Nickel |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 26,546 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140184169 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Föregående
Nästa