M23 Crimping tool for power contacts
Artikel nr.: 09 99 000 0896
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 Crimping tool for power contacts
Artikel nr.: 09 99 000 0896
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Verktygstyp | Handkrimpverktyg |
Verktygsbeskrivning | till M23 kraftkontakter |
till M23 signalkontakter |
Detaljer | Ska ej användas för 0,6 mm-kontakter. |
---|---|
Leveransomfattning | inkl. positionerare |
Hanteringsanvisning |
Ledararea | 0.14 ... 4 mm² |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 694,62 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82032000 |
GTIN | 5713140278035 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Föregående
Nästa