M23 19 Male -solder (termination)
Artikel nr.: 09 15 119 2602
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 19 Male -solder (termination)
Artikel nr.: 09 15 119 2602
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Identifiering | Signal |
Element | Kontaktinsatser |
Förbindningsmetod | Lödterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Antal kontakter | 19 |
Antal signalkontakter | 16 |
Antal specialkontakter | 3 |
Specifikation av specialkontakter | Reservkontakt |
Ledararea | 1 mm² max. |
---|---|
Märkström (signal) | 8 A |
Märkspänning (signal) | 100 V |
Nominell impulsspänning (signal) | 1,5 kV |
Föroreningsgrad (signal) | 3 |
Märkström (specialkontakt) | 10 A |
Märkspänning (specialkontakt) | 100 V |
Nominell impulsspänning (specialkontakt) | 1,5 kV |
Föroreningsgrad (specialkontakt) | 3 |
Isoleringsmotstånd | >106 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Vit |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Guldpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 7,66 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140187238 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27.440.223,00 |
Föregående
Nästa