M23 19 Female -C
Artikel nr.: 09 15 119 3101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 19 Female -C
Artikel nr.: 09 15 119 3101
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | Circular connectors M23 |
Identifiering | Signal |
Element | Inserts |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Female |
Antal kontakter | 19 |
Antal signalkontakter | 16 |
Antal specialkontakter | 3 |
Specifikation av specialkontakter | Auxiliary contact |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
16x 1 mm | |
3x 1.5 mm |
Ledararea | 0.08 ... 1.5 mm² |
---|---|
Märkström (signal) | 8 A |
Märkspänning (signal) | 100 V |
Nominell impulsspänning (signal) | 1.5 kV |
Föroreningsgrad (signal) | 3 |
Märkström (specialkontakt) | 10 A |
Märkspänning (specialkontakt) | 100 V |
Nominell impulsspänning (specialkontakt) | 1.5 kV |
Föroreningsgrad (specialkontakt) | 3 |
Isoleringsmotstånd | >106 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | White |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 3.886 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140163089 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Föregående
Nästa