M23 17 Male -C
Artikel nr.: 09 15 117 3001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 17 Male -C
Artikel nr.: 09 15 117 3001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Identifiering | Signal |
Element | Kontaktinsatser |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Antal kontakter | 17 |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
17x 1 mm |
Ledararea | 0.08 ... 1.5 mm² |
---|---|
Märkström | 8 A |
Märkspänning | 160 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >106 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Vit |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140187146 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27.440.223,00 |
Föregående
Nästa