M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
Artikel nr.: 21 37 360 0C71 050
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
Artikel nr.: 21 37 360 0C71 050
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Identifiering | Signal |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | M23 |
Hona Vinklad | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Funktioner | Flamsäkerhet |
Olje- och UV-tålig | |
Hög-EMC-resistent |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Antal kärnor | 12 |
Ledarstruktur | 12x AWG 18 |
Märkström | 6 A |
---|---|
Märkspänning | 300 V |
Begränsande temperatur | -40 ... +80 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Material (kabel) | PVC |
Färg (kabel) | Svart |
Material (övergjutning) | Termoplast polyuretan (TPU) |
Färg (övergjutning) | Svart |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140241244 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Föregående
Nästa