M23 12 Male -solder (termination)
Artikel nr.: 09 15 112 2602
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 12 Male -solder (termination)
Artikel nr.: 09 15 112 2602
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | Circular connectors M23 |
Identifiering | Signal |
Element | Inserts |
Förbindningsmetod | Solder termination |
---|---|
Kön | Male |
Antal kontakter | 12 |
Ledararea | 1 mm² max. |
---|---|
Märkström | 8 A |
Märkspänning | 200 V |
Nominell impulsspänning | 2.5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | White |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Gold plated |
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
ECHA SCIP nummer | 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 6 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140163027 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Föregående
Nästa