M17 Protection cover IP40 - Inter. lock.
Artikel nr.: 21 17 000 0001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M17 Protection cover IP40 - Inter. lock.
Artikel nr.: 21 17 000 0001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M17 |
Tillbehörstyp | Skyddslock |
Tillbehörsbeskrivning | till chassihus för kabel |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP40 |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 1,01 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140568747 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa