M17 MA str molded 17p PUR open end,5m
Artikel nr.: 21 37 510 0F02 050
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M17 MA str molded 17p PUR open end,5m
Artikel nr.: 21 37 510 0F02 050
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M17 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | M17 Övergjuten |
Hane Rak | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Antal kärnor | 17 |
Ledarstruktur | 17x AWG 22 |
Märkström | 2 A |
---|---|
Märkspänning | 60 V |
Begränsande temperatur | -20 ... +80 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 540 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140240780 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Föregående
Nästa