M17 FE str molded 6+PE PUR open end,10m
Artikel nr.: 21 37 520 0701 100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M17 FE str molded 6+PE PUR open end,10m
Artikel nr.: 21 37 520 0701 100
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M17 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | M17 Övergjuten |
Hona Rak | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Antal kärnor | 7 |
Ledarstruktur | 6x 0,5 mm² + 1 mm² |
Märkström | 8 A |
---|---|
Märkspänning | 300 V |
Begränsande temperatur | -20 ... +80 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140240735 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Föregående
Nästa