M17 Crimp Contact 1,0mm,male,1,5mm²
Artikel nr.: 21 17 071 0000
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,1,5mm²
Artikel nr.: 21 17 071 0000
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M17 |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hane |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Ledararea | 1 ... 1.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 ... AWG 16 |
Avskalningslängd | 5 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Guldpläterad |
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
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0,3 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140819733 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa