M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m
Artikel nr.: 21 17 068 0000
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m
Artikel nr.: 21 17 068 0000
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | Circular connectors M17 |
Kontakttyp | Crimp contact |
Kön | Female |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 0.25 ... 0.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 20 |
Avskalningslängd | 5 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Gold plated |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0.2 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140568662 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa