M17 Cable Housing bayonet str. 10-13mm
Artikel nr.: 21 17 200 0300
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M17 Cable Housing bayonet str. 10-13mm
Artikel nr.: 21 17 200 0300
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M17 |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelchassihus |
Storlek | M17 |
---|---|
Skärmning | Skärmade |
Version | Toppingång |
Låsningstyp | Växlingslåsning (toggle) |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Antal upprepade låsningar | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP66 / IP67 skruvat/låst tillstånd |
Klämintervall | 10 ... 13 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Koppar-zink-legering |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
Material (tätning) | NBR |
Färg (tätning) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,01 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140568518 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Föregående
Nästa