M12 male contact crimp AWG 26-22
Artikel nr.: 21 01 100 9020
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 male contact crimp AWG 26-22
Artikel nr.: 21 01 100 9020
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hane |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Ledararea | 0.13 ... 0.33 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Märkström | ≤ 2 A |
Prestandanivå | 1 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Guldpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 1,2 g |
Ursprungsland | Schweiz |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140136724 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa