M12 crimp SD D-cod 4-pol female
Artikel nr.: 21 03 881 2405
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 crimp SD D-cod 4-pol female
Artikel nr.: 21 03 881 2405
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | Slim Design |
Element | Kabelkontaktdon |
Specification | Rak |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | D-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Detaljer | Endast för snabba Ethernet-applikationer |
Ledararea | 0.13 ... 0.82 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 18 |
Ledare ytterdiameter | ≤ 2,3 mm |
Märkström | 4 A |
Märkspänning | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
Överspänningskategori | III |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 0.6 Nm |
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) | 15 |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Kabeldiameter | 5.7 ... 8.8 mm |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 52,4 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140139732 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Föregående
Nästa