M12 X coded cable Assembly;10m
Artikel nr.: 21 33 010 0850 100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 X coded cable Assembly;10m
Artikel nr.: 21 33 010 0850 100
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR Show details |
---|---|
Connector 1 | har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | M12 X-kodning |
Hane Rak | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Antal kärnor | 8 |
Ledarstruktur | 4x 2 tvinnade trådpar |
Skärmning | Skärmade |
Kodning | X-kodning |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Gul |
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
Naftalen |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 534,25 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140140233 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa