M12 X-coded Cable Assembly-1m
Artikel nr.: 21 33 292 9853 010
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 X-coded Cable Assembly-1m
Artikel nr.: 21 33 292 9853 010
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 X 8pole male straight PP P&G Show details |
Connector 2 | M12 X 8pole male straight PP P&G Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | PushPull |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | M12 X-kodning |
Hane Rak | |
PushPull | |
Kontaktdon 2 | M12 X-kodning |
Hane Rak | |
PushPull | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | för järnvägsapplikationer |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Antal kärnor | 8 |
Ledarstruktur | 8x AWG 24/7 |
Kodning | X-kodning |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +80 °C |
Material (kabel) | PE |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly | |
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
Naftalen |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 170,75 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140248298 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa