M12 X-cod st/st m/m PUR Grey 0.5m
Artikel nr.: 21 33 050 5806 005
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 X-cod st/st m/m PUR Grey 0.5m
Artikel nr.: 21 33 050 5806 005
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 X 8pole male straight P&G Show details |
Connector 2 | M12 X 8pole male straight P&G Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | M12 X-kodning |
Hane Rak | |
Press&Go | |
Kontaktdon 2 | M12 X-kodning |
Hane Rak | |
Press&Go | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 0,5 m |
---|---|
Antal kärnor | 8 |
Ledarstruktur | 4x 2x AWG 26/7 |
Skärmning | Skärmade |
Kodning | X-kodning |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +80 °C flyttad |
-40 ... +80 °C orörd | |
Kabeldiameter | 6,7 mm ± 0,3 mm |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Grå |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140248762 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa