M12-Screw-8P-ACOD-M-ANG
Artikel nr.: 21 03 319 3801
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-Screw-8P-ACOD-M-ANG
Artikel nr.: 21 03 319 3801
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | Kabelkontaktdon |
Specification | Vinklad |
Förbindningsmetod | Skruvterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 8 |
Kodning | A-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Ledararea | 0,5 mm² max. |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 20 |
Märkström | 2 A |
Märkspänning | 30 V |
Nominell impulsspänning | 0,8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 0.6 Nm |
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) | 18 |
Begränsande temperatur | -30 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 hopkopplat tillstånd |
Kabeldiameter | 4 ... 8 mm |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Mässing |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
Zink, pressgjuten | |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140225190 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Föregående
Nästa