M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
Artikel nr.: 21 03 861 2825
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
Artikel nr.: 21 03 861 2825
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | Power |
Element | Kabelkontaktdon |
Panelgenomföring | |
Specification | för installation bakifrån |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 8 |
Antal datakontakter | 4 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Kodning | Y-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
PushPull | |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Detaljer | Endast för snabba Ethernet-applikationer |
Märkström | 6 A |
---|---|
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkström (data) | 0,5 A |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Kabeldiameter | 5.7 ... 8.8 mm |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
Specifikationer | IEC 61076-2-113 |
---|---|
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 54,75 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140227415 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Föregående
Nästa