M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Artikel nr.: 21 03 839 1205
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Artikel nr.: 21 03 839 1205
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Circulära kontaktdon M12 | |
Identifiering | Slim Design |
Element | Kabelkontaktdon |
Specification | Rak |
Funktioner | Till konstruktion av framtidssäkra och standardiserade Single Pair Ethernet (SPE) kommunikationsnätverk med standardiserad kabeldragning enligt ISO/IEC 11801 och TIA 42 |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 2 |
fler kontakter | + skärmning |
Kodning | Single Pair Ethernet (SPE) |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Ledararea | 0,08 ... 0,32 mm² Flertrådig |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 28/7 ... AWG 22/7 Flertrådig |
Ledare ytterdiameter | ≤ 2 mm |
Märkström | 4 A |
Märkspänning | 60 V DC |
Överföringsegenskaper | 4 GHz Bandbredd |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Skärmningsresistens | ≤ 100 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 1.000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Kabeldiameter | 4.5 ... 5.5 mm |
Testspänning U<sub>DC</sub> | 1 kV (kontakt-kontakt) |
2,25 kV (kontakt-jord) |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223561 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.202,00 |
Föregående
Nästa