M12 PushPull 8-pole X-coded male
Artikel nr.: 21 03 881 1830
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 PushPull 8-pole X-coded male
Artikel nr.: 21 03 881 1830
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Connector 1 | M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull Show details |
---|
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | PushPull |
Element | Kabelkontaktdon |
Specification | Rak |
Outer PushPull |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 8 |
Kodning | X-kodning |
Låsningstyp | Outer PushPull |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Detaljer | Endast för Ethernet-applikationer upp till 10 Gbit |
Ledararea | 0.08 ... 0.25 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 23 |
Ledare ytterdiameter | ≤ 1,4 mm |
Märkström | 0,5 A |
Märkspänning | 48 V |
Nominell impulsspänning | 0,8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
Överspänningskategori | III |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Kabeldiameter | 5.7 ... 8.8 mm |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-109 |
---|---|
IEC 61076-2-010 | |
UL / CSA | |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 43 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140227040 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Föregående
Nästa