M12 Power IDC female L-coded
Artikel nr.: 21 03 296 2505
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 Power IDC female L-coded
Artikel nr.: 21 03 296 2505
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | Power |
Element | Kabelkontaktdon |
Specification | Rak |
Förbindningsmetod | HARAX® förbindningsteknik |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 5 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | FE kontakt |
Kodning | L-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Ledararea | 0.75 ... 1.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 ... AWG 16 |
Märkström | 12 A |
Märkspänning | 63 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 0.6 Nm |
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) | 17 |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Kabeldiameter | 5.8 ... 13.5 mm |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Grå |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-111 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 60 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140227255 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Föregående
Nästa