M12-PP-PFT-CRIMP-4P-DCOD-F-0.5
Artikel nr.: 21 03 371 2453
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-PP-PFT-CRIMP-4P-DCOD-F-0.5
Artikel nr.: 21 03 371 2453
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | Panelgenomföring |
Specification | Med ledare |
till frontinstallation |
Kön | Hona |
---|---|
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | D-kodning |
Låsningstyp | PushPull |
Skruvlåsning |
Ledararea | 0.34 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 22 |
Märkström | 4 A |
Märkspänning | 250 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
Överspänningskategori | III |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Låsmutter |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Panelens tjocklek | 2 ... 5 mm |
Ledarlängd | 50 cm |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Mässing |
Yta (kontakter) | Guldpläterad |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-2-101 |
---|---|
IEC 61076-2-010 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140568778 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Föregående
Nästa