M12 POWER PFT MALE L-CODED REAR 2,5mm²
Artikel nr.: 21 03 599 1515
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 POWER PFT MALE L-CODED REAR 2,5mm²
Artikel nr.: 21 03 599 1515
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | Power |
Element | Panelgenomföring |
Specification | Med ledare |
för installation bakifrån |
Kön | Hane |
---|---|
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 5 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | FE kontakt |
Kodning | L-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Ledararea | 2.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 14 |
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 63 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Låsmutter |
Skruvnyckelstorlek | 17 |
18 | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Ledarlängd | 30 cm |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Grå |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | IEC 61076-2-111 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 48,9 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140227699 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Föregående
Nästa