M12 PFT Crimp SD Female 4+5pole A-Coded
Artikel nr.: 21 03 821 2525
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 PFT Crimp SD Female 4+5pole A-Coded
Artikel nr.: 21 03 821 2525
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | Slim Design |
PushPull | |
Element | Kabelkontaktdon |
Panelgenomföring | |
Specification | för installation bakifrån |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 5 |
4 | |
Kodning | A-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
PushPull | |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Ledararea | 0.13 ... 0.82 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 18 |
Ledare ytterdiameter | ≤ 2,3 mm |
Märkström | 4 A |
Märkspänning | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkspänning | 110 V AC/DC vid användning med 4 kontakter |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Låsmutter |
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) | 15 |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-2-101 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 38 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140225596 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Föregående
Nästa