M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.5m
Artikel nr.: 21 33 070 0853 005
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.5m
Artikel nr.: 21 33 070 0853 005
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | PushPull |
Element | Panelgenomföring |
Specification | Förinstallerad på en sida |
EtherRail kabel (4x 2x AWG 24/7) | |
för installation bakifrån |
Kabellängd | 0,5 m |
---|---|
Ledarstruktur | 4x 2x AWG 24/7 |
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 8 |
Kodning | X-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
PushPull |
Märkström | 0,5 A |
---|---|
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
Överspänningskategori | III |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Låsmutter |
Skruvnyckelstorlek | 18 |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Material (kontakter) | Mässing |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
ECHA SCIP nummer | a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen |
Specifikationer | IEC 61076-2-109 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 83 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140227880 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Föregående
Nästa