M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0
Artikel nr.: 21 43 369 5800
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0
Artikel nr.: 21 43 369 5800
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | Data |
Power | |
Element | Panelgenomföring |
Specification | Med ledare |
för installation bakifrån |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 8 |
Antal datakontakter | 4 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Kodning | Y-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Ledararea [AWG] | AWG 26 Data |
---|---|
AWG 20 Power | |
Märkspänning | 50 V AC/DC |
Nominell impulsspänning | 0,8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkström (data) | 0,5 A |
Märkström (kraft) | 6 A |
Överföringsegenskaper | Kat. 5e |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 0,6 Nm |
2 Nm Låsmutter | |
Begränsande temperatur | -25 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Mässing |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-2-113 |
---|---|
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 146,27 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140227866 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Föregående
Nästa