M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M/F-SHLD
Artikel nr.: 21 43 300 1401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M/F-SHLD
Artikel nr.: 21 43 300 1401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | Panelgenomföring |
Kön | Hane |
---|---|
Hona | |
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | T-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Märkström | 12 A |
---|---|
Märkspänning | 63 V DC |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 6 Nm Metallkabelkåpor/-chassihus |
Skruvnyckelstorlek | 18 |
Begränsande temperatur | -25 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Mässing |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
Specifikationer | IEC 61076-2-111 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140228009 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Föregående
Nästa