M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 7.0m
Artikel nr.: 09 48 222 2011 070
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 7.0m
Artikel nr.: 09 48 222 2011 070
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 D-code male straigt overmolded Show details |
Connector 2 | M12 D-code male straigt overmolded Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | M12 D-kodning |
Hane Rak | |
Övergjuten | |
Kontaktdon 2 | M12 D-kodning |
Hane Rak | |
Övergjuten | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | för järnvägsapplikationer |
Kabellängd | 7 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x AWG 22/7 |
Kodning | D-kodning |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C orörd |
-25 ... +70 °C flyttad | |
Kabeldiameter | 6,6 mm ± 0,2 mm |
Minsta böjradie | 6x kabeldiameter (upprepad böjning) |
5x kabeldiameter (enkel böjning) | |
Impedans | 100 Ω ±5 % |
Material (kabel) | Elastomerer |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140247802 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa