M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 10,0m
Artikel nr.: 21 34 940 0477 100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 10,0m
Artikel nr.: 21 34 940 0477 100
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 D-code male angled overmolded Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | M12 D-kodning |
Hane Vinklad | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x AWG 22/7 |
Kodning | D-kodning |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Grön |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Specifikationer | UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark |
---|---|
Godkännanden | CE |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 675 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140145702 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa