M12 Cable Assembly B-cod st/- m/- 1,0m
Artikel nr.: 21 34 880 0486 010
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 Cable Assembly B-cod st/- m/- 1,0m
Artikel nr.: 21 34 880 0486 010
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | (2xAWG22/1) PVC violett Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 B 4pole male straight overmolded Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | M12 B-kodning |
Hane Rak | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Antal kärnor | 2 |
Ledarstruktur | 2x AWG 22 |
Kodning | B-kodning |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Violett |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 98 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140144279 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa