M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 0,5m
Artikel nr.: 21 03 338 6405
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 0,5m
Artikel nr.: 21 03 338 6405
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | Panelgenomföring |
Specification | Med ledare |
till frontinstallation |
Kön | Hona |
---|---|
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | B-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Detaljer | Utan låsmutter |
Ledararea | 0.34 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 22 |
Märkström | 4 A |
Märkspänning | 60 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 2 Nm Låsmutter |
Begränsande temperatur | -30 ... +80 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 hopkopplat tillstånd |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Panelens tjocklek | 2 ... 5 mm |
Ledarlängd | 50 cm |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Mässing |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 28,5 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140137882 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Föregående
Nästa