M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 0,7m
Artikel nr.: 21 34 910 0486 007
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 0,7m
Artikel nr.: 21 34 910 0486 007
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | (2xAWG22/1) PVC violett Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 B 4pole female angled overmolded Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | M12 B-kodning |
Hona Vinklad | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 0,7 m |
---|---|
Antal kärnor | 2 |
Ledarstruktur | 2x AWG 22 |
Kodning | B-kodning |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Violett |
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
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140239364 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa