M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 1,0m
Artikel nr.: 21 34 848 5882 010
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 1,0m
Artikel nr.: 21 34 848 5882 010
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | 8x0,25mm² PVC grey Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 A8 straight male unshld Show details |
Connector 2 | M12 A8 straight female unshld Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | M12 A-kodning |
Hane Rak | |
Kontaktdon 2 | M12 A-kodning |
Hona Rak | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Antal kärnor | 8 |
Ledarstruktur | 8x 0,25 mm² |
Kodning | A-kodning |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Grå |
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
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 76 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140142541 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Föregående
Nästa